05:27:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
b1 | 32 mm | Longueur bague de retenue |
e | 28 mm | Largeur intérieure rondelle de retenue |
h1 | 15 mm | Hauteur bague de retenue |
≈m | 101 g | Poids |
Cotes de montage
b3 | 34 mm | Largeur rainure |
t | 10 mm | Profondeur rainure |
Dimensions
s | 5 mm | Epaisseur |
d5 | 14 mm | Diamètre trou de fixation |
information additionnelle
M12x22 | Vis hexagonale | |
87 Nm | Couple de serrage vis |
Téléchargements :