05:27:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
b1 | 24 mm | Longueur bague de retenue |
e | 25.5 mm | Largeur intérieure rondelle de retenue |
h1 | 12 mm | Hauteur bague de retenue |
≈m | 59 g | Poids |
Cotes de montage
b3 | 26 mm | Largeur rainure |
t | 9 mm | Profondeur rainure |
Dimensions
s | 4 mm | Epaisseur |
d5 | 11 mm | Diamètre trou de fixation |
information additionnelle
M10x20 | Vis hexagonale | |
51 Nm | Couple de serrage vis |
Téléchargements :
Produits récemment consultés