06:41:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | Tr300X4 | Filetage |
d2 | 360 mm | Diamètre extérieur |
B | 42 mm | Largeur |
≈m | 9.5 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 336 mm | Diamètre de chanfrein |
ds | M10 | Boulon d'arrêt fileté |
information additionnelle
4 | Nombre de vis | |
MaL | 54 Nm | Couple de serrage |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |