18:46:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH2240
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Information produit

dimensions principale & données de performance
d1 | 190 mm | Alésage |
G | Tr220X4 | Filetage |
B1 | 118 mm | Longueur de la douille |
≈m | 4.86 kg | Poids |
Dimensions
d | 200 mm | Alésage |
a1 | 5 mm | Saillie du roulement |
IG | 19 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |