18:45:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH2336
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Information produit

dimensions principale & données de performance
d1 | 170 mm | Alésage |
G | M200x3 | Filetage |
B1 | 154 mm | Longueur de la douille |
≈m | 6.1 kg | Poids |
Dimensions
d | 180 mm | Alésage |
a1 | 6 mm | Saillie du roulement |
IG | 26 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |