17:55:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24020
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Information produit

dimensions principale & données de performance
d1 | 95 mm | Alésage |
G | M105x2 | Filetage |
B1 | 62 mm | Longueur de la douille |
≈m | 0.5 kg | Poids |
Dimensions
d | 100 mm | Alésage |
a1 | 9 mm | Saillie du roulement |
IG | 12 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
1:30 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |