18:10:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24052
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Information produit

dimensions principale & données de performance
d1 | 240 mm | Alésage |
G | Tr270X4 | Filetage |
B1 | 162 mm | Longueur de la douille |
≈m | 11.6 kg | Poids |
Dimensions
d | 260 mm | Alésage |
a1 | 16 mm | Saillie du roulement |
IG | 20 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
1:30 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |
Produits récemment consultés