17:30:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH241/530-H
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement, hydraulique, pièce finie
Remplace
AH241/530H
Information produit



dimensions principale & données de performance
d1 | 500 mm | Alésage |
G | Tr550X6 | Filetage |
B1 | 375 mm | Longueur de la douille |
≈m | 89.7 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | G1/4 | Filetage connecteur huile |
a | 10 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 15 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 530 mm | Alésage |
a1 | 25 mm | Saillie du roulement |
IG | 40 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
1:30 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | H | Avec |