10:33:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
AH3318
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 85 mm | Alésage |
G | M100x2 | Filetage |
B1 | 87 mm | longueur de la douille |
≈m | 0.88 kg | Poids |
Dimensions
d | 90 mm | Alésage |
a1 | 4 mm | saillie du roulement |
IG | 14 mm | longueur de taraudage |
information additionnelle
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | sans |