23:59:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3952G-H
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement, hydraulique, pièce finie
Information produit



dimensions principale & données de performance
d1 | 240 mm | Alésage |
G | Tr280X4 | Filetage |
B1 | 94 mm | Longueur de la douille |
≈m | 7.7 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | M8 | Filetage connecteur huile |
a | 8.5 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 12 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 260 mm | Alésage |
a1 | 6 mm | Saillie du roulement |
IG | 18 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | H | Avec |