16:24:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AHX2311
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Information produit

dimensions principale & données de performance
d1 | 50 mm | Alésage |
G | M60x2 | Filetage |
B1 | 54 mm | Longueur de la douille |
≈m | 0.273 kg | Poids |
Dimensions
d | 55 mm | Alésage |
a1 | 3 mm | Saillie du roulement |
IG | 10 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Ejecución | Norma | Sin |