15:59:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AHX2326
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Information produit

dimensions principale & données de performance
d1 | 125 mm | Alésage |
G | M145x2 | Filetage |
B1 | 115 mm | Longueur de la douille |
≈m | 1.977 kg | Poids |
Dimensions
d | 130 mm | Alésage |
a1 | 4 mm | Saillie du roulement |
IG | 19 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |