05:40:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3204-BD-XL-TVH-C3
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Remplace
3204-BD-TVH-C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 20.6 mm | Largeur |
Cr | 20,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 12,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 16,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 14,700 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.146 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 25.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 41.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 40.1 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 42.23 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 30.8 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 29.22 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 27.9 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |