00:28:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3811-2RS
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Remplace
3811 2RS
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 13 mm | Largeur |
Cr | 10,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 13,100 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 760 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,300 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.134 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 57 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 70 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 67.93 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 69.02 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 63.1 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 61.33 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 34.9 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Votre alternative produit actuelle
variante de design | B | Bearing without filling slot |
joint | 2RS | Joint frottant des deux côtés |
Cage | TVH | Cage polyamide renforcée fibre de verre |
classe de tolérance | PN | Normal |
stabilisation dimensionnelle | SN | Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120° |
lubrifiant | GA13 | Graisse standard groupe |
jeu axial interne | CN | Jeu radial normal (CN) |
Caractéristiques