13:58:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7080-MP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 70..-MP, à une rangée, cage massive en laiton
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 400 mm | Alésage |
D | 600 mm | Diamètre extérieur |
B | 90 mm | Largeur |
Cr | 610,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,300,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 30,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,520 1/min | vitesse limite |
nϑr | 960 1/min | Vitesse de base |
≈m | 92 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 418 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 582 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 591.2 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 520 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 480 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 189.3 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |