16:19:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 57,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 34,500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2,390 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4,650 1/min | Limiting speed |
≈m | 0.631 kg | Poids |
Mounting dimensions
da min | 49 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 81 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 84.4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1.5 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 1 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 71.28 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 73.88 mm | Gorge alésage bague extérieure |
D3 | 83.34 mm | Gorge alésage bague extérieure petite face latérale |
d1 | 59.99 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
d2 | 55.58 mm | Caliber diameter on inner ring wide side face |
a | 38.8 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 40 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés