00:16:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51204
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
T | 14 mm | Hauteur |
Ca | 21,100 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 37,500 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 1,700 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 8,500 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 11,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 82 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 32 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 28 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 22 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 40 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 0.007 | Facteur de charge minimal |
Votre alternative produit actuelle
Cage | JP | JP |
classe de tolérance | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Caractéristiques
Produits récemment consultés