03:29:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 170 mm | Diámetro del agujero |
D | 240 mm | Diámetro exterior |
T | 55 mm | Altura |
Ca | 285,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 930,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 29,500 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,740 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,230 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 8.132 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 212 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 198 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 173 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 237 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 4.5 | Factor mínimo de carga |