03:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51260-MP
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 512..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Remplace
51260-M, 51260MP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 300 mm | Alésage |
D | 420 mm | Diamètre extérieur |
T | 95 mm | Hauteur |
Ca | 590,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 2,700,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 64,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 970 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,150 1/min | Vitesse de base |
≈m | 43.2 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 372 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 348 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 304 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 415 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 39 | Facteur de charge minimal |