00:16:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52207
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
T2 | 34 mm | Hauteur |
Ca | 35,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 67,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 3,100 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 6,000 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 7,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.405 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 35 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 46 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 37 mm | Alésage rondèle logement |
B | 8 mm | Hauteur rondèle arbre |
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 0.028 | Facteur de charge minimal |