09:50:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52305
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 523, à double effet, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
T2 | 34 mm | Hauteur |
Ca | 34,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 55,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 2,500 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 6,000 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 9,700 1/min | Vitesse de base |
≈m | 290 g | Poids |
Cotes de montage
da max | 25 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 36 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 27 mm | Alésage rondèle logement |
B | 8 mm | Hauteur rondèle arbre |
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 0.019 | Facteur de charge minimal |