00:37:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53207
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
T | 19.9 mm | Hauteur |
Ca | 35,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 67,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 3,100 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 6,000 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 8,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.221 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 51 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 48 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 37 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 62 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
R | 50 mm | Rayon rondelle logement sphérique |
A | 24 mm | Distance du centre |
T1 | 22 mm | Hauteur avec rondèle |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 0.028 | Facteur de charge minimal |
information additionnelle
U207 | Portée rondelle |