12:48:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54224
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 542, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
T2 | 71.6 mm | Hauteur |
Ca | 128,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 385,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 14,600 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,550 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 3,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.658 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 120 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 145 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 123 mm | Alésage rondèle logement |
B | 15 mm | Hauteur rondèle arbre |
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
R | 125 mm | Rayon rondelle logement sphérique |
A | 58.5 mm | Distance du centre |
T3 | 82 mm | Hauteur avec rondèle |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 0.94 | Facteur de charge minimal |
information additionnelle
U224 | Portée rondelle |