07:32:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16030-MA
Roulement à billes
Roulements à billes 160..-MA, à une rangée, cage massive en laiton
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage |
D | 225 mm | Diamètre extérieur |
B | 24 mm | Largeur |
Cr | 98,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 99,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.64 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 156 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 219 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 199.6 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 175.96 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16.5 | Facteur de calcul |