14:43:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16040-M
Roulement à billes
Roulements à billes 160..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
16040M
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 200 mm | Alésage |
D | 310 mm | Diamètre extérieur |
B | 34 mm | Largeur |
Cr | 186,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 202,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,700 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,470 1/min | Vitesse de base |
≈m | 10.182 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 208.8 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 301.2 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 276.5 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 244.35 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16.4 | Facteur de calcul |