20:45:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4311-B-TVH
Roulement à billes
Roulements à billes 43..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique
Remplace
4311B.TVH
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 43 mm | Largeur |
Cr | 111,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 90,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,350 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,650 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.06 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 66 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 109 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 105.3 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 80.35 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |