21:48:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


60/500-M-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
60/500M.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 500 mm | Alésage |
D | 720 mm | Diamètre extérieur |
B | 100 mm | Largeur |
Cr | 610,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,150,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 28,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,440 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,070 1/min | Vitesse de base |
≈m | 130 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 523 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 697 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 659 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 574.85 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16.2 | Facteur de calcul |