20:45:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6003-2RSR
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Remplace
6003.2RS, 6003.2RSR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
D | 35 mm | Diamètre extérieur |
B | 10 mm | Largeur |
Cr | 6,400 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,250 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 162 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,800 1/min | vitesse limite |
≈m | 39.5 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 19 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 33 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 29.51 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 30.81 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 22.65 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.3 | Facteur de calcul |