01:18:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6014-2RSR-L038-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur |
Cr | 40,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 31,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,900 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,250 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.615 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 76 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 104 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 97.28 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 100.04 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 82.75 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.6 | Facteur de calcul |