20:04:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6016-2RSR
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Remplace
6016.2RSR
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 125 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 51,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 40,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,410 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,850 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.895 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 86 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 119 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 110.98 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 113.7 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 93.7 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.7 | Facteur de calcul |