08:28:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61824-2RZ-Y
Roulement à billes
Roulements à billes 618..-2RZ-Y, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle de laiton
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 120 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 30,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 33,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,730 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,750 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.58 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 124.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 145.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 140.61 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 143.3 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 129.7 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16 | Facteur de calcul |