14:43:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61888-MA
Roulement à billes
Roulements à billes 618..-MA, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
61888MA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 440 mm | Alésage |
D | 540 mm | Diamètre extérieur |
B | 46 mm | Largeur |
Cr | 227,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 355,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 11,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,980 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,190 1/min | Vitesse de base |
≈m | 23.5 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 450.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 529.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 507.2 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 474.1 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.9 | Facteur de calcul |