10:07:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Alésage |
D | 105 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 26,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 22,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,280 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.365 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 79.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 100.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 95.3 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 84.7 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16.5 | Facteur de calcul |