00:28:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6208-C-2HRS
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 18 mm | Largeur |
Cr | 33,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 17,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,230 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,800 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.355 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 47 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 73 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 67.6 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 70.56 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 51.88 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 49.3 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14 | Facteur de calcul |