14:43:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6211-2Z
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Remplace
6211.2Z, 6211.2ZR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Largeur |
Cr | 46,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 29,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,770 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 7,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.64 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 64 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 91 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 86.16 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 88.2 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 68.65 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.2 | Facteur de calcul |