20:46:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6240-M-C4
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Remplace
6240M.C4
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 200 mm | Alésage |
D | 360 mm | Diamètre extérieur |
B | 58 mm | Largeur |
Cr | 270,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 310,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 12,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,430 1/min | Vitesse de base |
≈m | 27 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 217 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 343 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 306.45 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 254.9 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.2 | Facteur de calcul |