21:48:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6310-C-2HRS
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 27 mm | Largeur |
Cr | 68,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 38,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,650 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,800 1/min | vitesse limite |
≈m | 1.084 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 61 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 99 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 92.1 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 95.22 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 68.64 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 66.74 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.1 | Facteur de calcul |