10:26:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6417-M
Roulement à billes
Roulements à billes 64..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
6417M
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 85 mm | Alésage |
D | 210 mm | Diamètre extérieur |
B | 52 mm | Largeur |
Cr | 184,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 136,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 9.6 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 105 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 190 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 173.14 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 123.36 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.3 | Facteur de calcul |