15:26:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ211-XL-TVP
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-TVP, X-life, cage en plastique
Remplace
QJ211-TVP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Largeur |
Cr | 81,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 76,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,100 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,800 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.66 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 64 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 91 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 84.65 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 70.35 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 54.3 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Votre alternative produit actuelle
Cage | TVP | Cage plastique |
classe de tolérance | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
stabilisation dimensionnelle | S0 | Stabilisation dimensionnelle (150°) |
jeu axial interne | CN | Jeu radial normal (CN) |
Caractéristiques