07:53:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


G1112-KRR-B-AS2/V
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur G1..-KRR-B-AS2/V
Remplace
G 1112 KRRB, G 1112 KRRBW
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 44.45 mm | Alésage |
d | 44.45 mm | Alésage, inch |
DSP | 85 mm | Diamètre extérieur |
B | 42.9 mm | Largeur |
Cur | 970 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 56.5 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 32,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,400 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.785 kg | Poids |
Dimensions
C | 22 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 25.7 mm | Largeur totale joint |
S | 21.4 mm | Distance piste |
d1 | 57.9 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 72.3 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 6.4 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 63 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.1 | Facteur de calcul |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | KRR | KRR |
profil de la surface extérieure | B | |
trou de lubrification décalé | AS2/V |
Caractéristiques