05:51:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY50-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
GAY50-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
DSP | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 43 mm | Largeur |
Cur | 990 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 35,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 23,200 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.64 kg | Poids |
Dimensions
C | 22 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 11 mm | Distance piste |
d1 | 62 mm | diamètre de bord bague intérieure |
d2 | 59.3 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
Ca | 6.9 mm | Distance trou de lubrification |
A | 9 mm | Distance taraudage |
W | 4 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 14.4 | Facteur de calcul |