01:55:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE60-XL-KTT-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés
Remplace
GE60-KTT-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
DSP | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 61.9 mm | Largeur |
Cur | 1,710 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 77.9 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 52,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 36,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 1.789 kg | Poids |
Dimensions
C | 24 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 29 mm | Largeur totale joint |
S | 31 mm | Distance piste |
d1 | 76.5 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 94.5 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 7.2 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 84 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 14.3 | Facteur de calcul |