10:22:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE70-XL-KRR-B-FA101
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B-FA101
Remplace
GE70-KRR-B-FA101
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
DSP | 125 mm | Diamètre extérieur |
B | 48.5 mm | Largeur |
Cur | 2,090 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 66 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 62,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 44,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 2.08 kg | Poids |
Dimensions
C | 28 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 32 mm | Largeur totale joint |
S | 21.5 mm | Distance piste |
d1 | 85.2 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 109 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 8.9 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 96 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 6 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 14.4 | Facteur de calcul |