07:17:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE100-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Remplace
GNE100-KRR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
DSP | 215 mm | Diamètre extérieur |
B | 86 mm | Largeur |
Cur | 5,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 109.4 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 174,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 140,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 11.41 kg | Poids |
Dimensions
C | 49 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 59.4 mm | Largeur totale joint |
S | 39.5 mm | Distance piste |
d1 | 137.1 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 182.8 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 16.7 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 145 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 6 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.1 | Facteur de calcul |
Produits récemment consultés