01:54:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRA014-XL-NPP-B-AS2/V
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables GRA..-NPP-B-AS2/V, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados, agujero en pulgadas
Información de productos

Main Dimensions & Performance Data
d | 22.225 mm | Bore diameter |
d | 22.225 mm | Bore diameter, inch |
DSP | 52 mm | Outside diameter |
B1 | 31 mm | Locking collar total width |
B | 21.4 mm | Width |
Cur | 400 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 14,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7,800 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0.21 kg | Peso |
Dimensions
C | 15 mm | Width, outer ring |
S | 7.5 mm | Distance raceway |
d2 | 30.3 mm | Rib diameter sealing inner ring |
Ca | 3.9 mm | Distance to lubrication hole |
d3 | 37.5 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 3.175 mm | Width across flats (Inch) |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13.8 | Calculation factor |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | NPP | Obturación de labios en ambos lados |
Forma de la superficie exterior | B | |
Agujero de engrase transpuesto | AS2/V | AS2/V |
Caracteristicas