04:37:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RA100-NPP
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur RA..-NPP
Remplace
RA 100 NPP-FA106
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 25.4 mm | Alésage |
d | 25.4 mm | Alésage, inch |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B1 | 31 mm | Largeur totale du collier de blocage |
B | 21.4 mm | Largeur |
Cur | 400 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 14,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 184.68 g | Poids |
Dimensions
C | 15 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 7.5 mm | Distance piste |
d2 | 30.5 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
d3 | 37.5 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 3.175 mm | Largeur entre plats (Inch) |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | NPP | NPP |
profil de la surface extérieure | Z | |
instruction de fabrication | FA106 | roulement soumis à un contrôle de niveau sonore |
Caractéristiques