06:50:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE20-XL-NPP-NR
Radial insert ball bearing
Roulements auto-aligneurs RAE..-NPP-NR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, rainures dans la bague extérieure, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
RAE20-NPP-NR
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 21.4 mm | Largeur |
B1 | 31 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 12,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 345 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 0.17 kg | Poids |
Dimensions
C | 14 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 7.5 mm | Distance piste |
d2 | 26.9 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
d3 | 33 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
A | 3.58 mm | Distance circlips |
0 mm | Tolérance haute de la distance de la rondelle de retenue | |
-0.25 mm | Tolérance distance mini rondelle de retenue | |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
D2 | 52.7 mm | Diamètre extérieur circlips |
0 mm | Tolérance haute largeur circlips | |
-0.1 mm | Tolérance de largeur inférieure circlips |
facteurs de calcul
f0 | 13.1 | Facteur de calcul |