05:00:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE35-XL-NPP-NR
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables RAE..-NPP-NR, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, ranuras en el anillo exterior, obturaciones P en ambos lados
Remplace
RAE35-NPP-NR
Information produit

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 25.4 mm | Anchura |
B1 | 39 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 25,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 15,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 730 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 0.53 kg | Poids |
Medidas
C | 19 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 9.5 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 44.6 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
d3 | 55 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
A | 4.98 mm | Distancia anillo elástico |
0 mm | Mayor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad | |
-0.3 mm | Menor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad | |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
D2 | 78.6 mm | Diámetro exterior anillo elástico |
0 mm | Anchura superior tolerancia anillo elástico | |
-0.1 mm | Anchura inferior tolerancia anillo elástico |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |
Produits récemment consultés