23:29:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE50-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B
Remplace
RAE50-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
DSP | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 30.2 mm | Largeur |
Cur | 1,090 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 43.8 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 35,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 23,200 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.77 kg | Poids |
Dimensions
C | 22 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 11 mm | Distance piste |
d2 | 59.4 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
d3 | 69 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 14.4 | Facteur de calcul |