19:04:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC201-08
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 12.7 mm | Alésage |
d | 12.7 mm | Alésage, inch |
DSP | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 31 mm | Largeur |
Cur | 345 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 13,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,600 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.2 kg | Poids |
Dimensions
C | 17 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 16.8 mm | Largeur totale joint |
S | 12.7 mm | Distance piste |
d1 | 27.56 mm | diamètre de bord bague intérieure |
Ca | 4.2 mm | Distance trou de lubrification |
A | 5 mm | Distance taraudage |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.1 | Facteur de calcul |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.